TPS2001CDGNEVM-635

TPS2001CDGNEVM-635

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Single Power Switch Family
  • Accurate, Fixed Constant Current Limit
  • Fast Over-Current Response, 2uS
  • Deglitched Fault Reporting
  • Output Discharge when Disabled
  • Reverse Current Blocking
  • ON/OFF Control (Enable)
  • Thermal Protection
  • Built-in Soft Start
  • Current-Limited Power Distribution Switches (TPS2065C=1A, TPS2069C=1.5A, TPS2001C=2A)
  • Screw Jack Type input and Output Connectors
  • Jumper for Device Enable Input
Lastschalter
TPS2000C — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 2-A-Ladestrom, 4,5–5,5V, 72 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, Rückwä TPS2001C — USB-Leistungsschalter, 2 A Laden, 4,5–5,5 V, 72 mΩ, Active-High, Ausg.entladung, rückwärtssperrend TPS2001D — USB-Leistungsschalter, 2 A Laden, 4,5–5,5 V, 72 mΩ, Active-High, Ausg.entladung, rückwärtssperrend TPS2065C — USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 4,5 - 5,5 V, 86 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, rückwärtss
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
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
* EVM User's guide Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 20.07.2012
Zertifikat TPS2001CDGNEVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos