TPS2001EEVM-247

TPS2001EEVM-247

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS2001EEVM-247 arbeitet über einen Bereich von 2,7 V bis 5,5 V und liefert einen kontinuierlichen Ausgangsstrom von bis zu 2 A mit Aktivierungsschalter und Fehleranzeige. Der standardmäßig montierte Baustein ist TPS2001E, und das EVM wird auch zur Evaluierung des TPS2068E, TPS2069E und TPS2000E verwendet.

Merkmale
  • Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich von 2,7 bis 5,5 V             
  • 2 A maximaler Betriebsstrom mit Strombegrenzung 
  • Unterstützung mehrerer Gehäuse für SOT23-5, MSOP-8 mit thermischer Kontaktfläche und MSOP-8 ohne thermische Kontaktfläche
Lastschalter
TPS2000E — USB-Leistungsschalter, 2 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, Verpolu TPS2001E — USB-Leistungsschalter, 2 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Verpol TPS2068E — USB-Leistungsschalter, 1,5 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, Verpo TPS2069E — USB-Leistungsschalter, 1,5 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Verp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2001EEVM-247 — TPS2001E Evaluierungsmodul für USB-Leistungsschalter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2001EEVM-247 — TPS2001E Evaluierungsmodul für USB-Leistungsschalter
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
* EVM User's guide TPS20xxE Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module PDF | HTML 28.04.2023
Zertifikat TPS2001EEVM-247 EU Declaration of Conformity (DoC) 27.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos