TPS2041BEVM

TPS2041BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2041BEVM provides a means for the user to quickly evaluate the functionality and electrical performance of the TPS2041B. All inputs and outputs are brought out to test points for control and monitoring. All passive components are included on the EVM for device operation.

Lastschalter
TPS2041B — 0,5 A Ladevorgang, ±25 % ILIMIT-Genauigkeit, 2,7–5,5 V, 70 mΩ USB-Leistungsschalter, Active-Low TPS2041B-Q1 — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Ladestrom, 2,7 - 5,5 V, 105 mΩ, Active-Low für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2041BEVM — TPS2041B Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2041BEVM — TPS2041B Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2041B/51B EVM Power-Distribution Switch (Rev. A) 01.06.2007
Zertifikat TPS2041BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos