TPS2042BEVM-293

TPS2042BEVM-293

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2042BEVM-293 is an evaluation module EVM for the Texas Instruments family of two-channel, current limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Lastschalter
TPS2042 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,5 A Ladestrom, 0,9 A ILIMIT, 2,7–5,5 V, 80 mΩ, Active-High TPS2042B — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,5 A Ladestrom, 2,7 - 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low TPS2042B-Q1 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter (Automobilbereich), 0,5-A-Ladespannung, 2,7–5,5 V, 70 mΩ, Active-Low
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2042BEVM-293 — TPS2042B Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2042BEVM-293 — TPS2042B Evaluation Module
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
* EVM User's guide Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) 01.06.2012
Zertifikat TPS2042BEVM-293 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos