TPS2052BEVM-293

TPS2052BEVM-293

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2052BEVM-293 is an evaluation module (EVM) for the Texas Instruments family of two-channel, current-limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Lastschalter
TPS2052B — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7–5,5 V, 70 mΩ, Active-High
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2052BEVM-293 — TPS2052BEVM-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2052BEVM-293 — TPS2052BEVM-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) 01.06.2012
Zertifikat TPS2052BEVM-293 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos