TPS2062EVM-293

TPS2062EVM-293

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2062EVM-293 is an evaluation module (EVM) for the Texas Instruments family of two-channel parent-limited, power-distribution switches. This EVM operates over a 2.7 V to 5.5 V range and provides a continuous output current of up to 1.5 A. Test points provide convenient access to all critical note voltages.

Lastschalter
TPS2062 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 1,5 A ILIMIT, 2,7–5,5 V, 70 mΩ, Active-Low TPS2062-Q1 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter für die Automobilindustrie, Active-Low, 1 A Laden, 2,7–5,5 V, 70 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2062EVM-293 — TPS2062EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2062EVM-293 — TPS2062EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) 01.06.2012
Zertifikat TPS2062EVM-293 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos