TPS2065CDBVEVM-636

TPS2065CDBVEVM-636

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Current-Limited, Power-Distribution Switches (1.0A)
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for the device enable input
Lastschalter
TPS2061C — USB-Leistungsschalter, 1 A Laden, 4,5-5,5 V, 86 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, Reverse Blocking TPS2065C — USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 4,5 - 5,5 V, 86 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, rückwärtss TPS2065C-2 — USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 4,5 - 5,5 V, 86 mΩ, Active-High, rückwärtssperrend TPS2065D — USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 4,5 - 5,5 V, 96 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, rückwärtss TPS2069C — USB-Leistungsschalter, 1,5 A Ladestrom, 4,5–5,5 V, 69 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Rückwärtss TPS2069D — USB-Leistungsschalter, 1,5A Ladestrom, 4,5 - 5,5 V, 76 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, rückwärts
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2065CDBVEVM-636 — Evaluation Module for TPS2065C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2065CDBVEVM-636 — Evaluation Module for TPS2065C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
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
* EVM User's guide Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 20.07.2012
Zertifikat TPS2065CDBVEVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos