TPS2066CDGNEVM-015

TPS2066CDGNEVM-015

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2066CDGNEVM-015 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2066CDGN Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Dual-Channel Power Distribution Switch (1.0A)
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for the device enable input
  • Fixed constant-current limit thresholds
  • Accurate ± 25% current-limit tolerance
  • Fast over-current response: 2 µs (typ.)
  • 70-mΩ(typ.) High-Side N-channel MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Output discharge when disabled
  • Reverse current blocking
  • Built-in soft start
  • Thermal protection
  • ON/OFF control (Enable)
Lastschalter
TPS2052C — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,5 A Ladestrom, 4,5 – 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, TPS2062C — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 1A Ladestrom, 4,5 V – 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, rü TPS2066C — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 1 A Ladestrom, 4,5 – 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Rü TPS2066C-2 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 1 A Laden, 4,5-5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Reverse Blocking
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2066CDGNEVM-015 — Evaluation Module for TPS2066C Dual-Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2066CDGNEVM-015 — Evaluation Module for TPS2066C Dual-Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch
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
* EVM User's guide Dual-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module 21.09.2011
Zertifikat TPS2066CDGNEVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos