TPS2069EVM-292

TPS2069EVM-292

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2041BEVM-292 is an evaluation module (EVM) for the TI family of single-channel, current limited, power distribution switches. These EVMs operate over a 2.7 V to 5.5 V range and provide a continuous output current of up to 1.5A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Lastschalter
TPS2069 — USB-Leistungsschalter, 1,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Reverse Blocking
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2069EVM-292 — TPS2069 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2069EVM-292 — TPS2069 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) 17.12.2007
Zertifikat TPS2069EVM-292 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos