TPS2071EVM-159

TPS2071EVM-159

Jetzt bestellen

Überblick

  • Busgespeister Eingangsspannungsbereich (BP), 0 bis 100 mA/Port, 4,75 V min. bis 5,25 V max
  • Eingangsspannungsbereich (SP) mit Eigenstromversorgung, 0 bis 500 mA/Port, 4,85 V min. bis 5,15 V max
  • Nachgelagerter Ausgangsspannungsbereich im Busbetrieb, 0 bis 100 mA/Port, 4,4 V min. bis 5,25 V max
  • Nachgelagerter Ausgangsspannungsbereich im Eigenstrombetrieb, 0 bis 500 mA/Port, 4,75 V min. bis 5,15 V max
  • Ausgangsstrombereich, busgespeist, 0 bis 0,1 A
  • Ausgangsstrombereich, selbstbetrieben, 0 bis 0,5 A
  • Ausgangsstrombegrenzung, busgespeist, typisch 0,15 A
  • Ausgangsstrombegrenzung, selbstbetrieben, typisch 0,90 A
  • Ausgangsspannung: DC 5 V +/- 3 %
  • Max. Ausgang (Strom): 2 A oder höher
  • Anschluss: 2,1 mm (0,8 Zoll) Durchmesser, Buchse, positive Mitte/innere Ringpolarität
  • Empfehlung für Netzadapter: WA15-050-13/1 von VENTRON

Das Evaluierungsmodul TPS2071EVM-159 bietet eine einfache Methode zur Evaluierung der Leistung eines hybriden (bus-/selbstversorgenden) Hubs mit dem Power-Controller für den USB-Hub TPS2071. Es ist ein vollständig entwickelter und getesteter USB-Hub. Der Hub ist ein EVM, das bis zu 0,5 A Dauerausgangsstrom im selbstgespeisten Modus oder bis zu 0,1 A Dauerausgangsstrom im busgespeisten Modus liefern kann.

Netzteil NICHT im Lieferumfang enthalten

Merkmale
  • Vollständiges Referenzdesign für Hub mit 4 Anschlüssen mit TPS2071 USB Power Controller und TUSB2046B USB Device Controller.
  • Kleineres, einfacheres und kostengünstigeres Design dank erweiterter Integration von TPS2071


Platinenlayout
Stromversorgungsanschluss
Schaltplan
Test-Einrichtung
Nachgelagerte USB-Anschlüsse (4)
Vorgelagerter USB-Anschluss

Lastschalter
TPS2070 — PWR-Controller für Bus/Self-Pwrd-Hub mit 5 V-LDO-Steuerung, 3,3 V LDO, 8 Leistungsschaltern, Act-Lo TPS2071 — PWR-Controller für Bus/Self-Pwrd-Hub mit 5V LDO-Steuerung, 3,3V LDO, 8 Leistungsschaltern, Act-Hi BP TPS2074 — PWR-Controller für Bus-/Self-Pwrd-USB-Hub mit 3,3V LDO-Schaltern, 8 Leistungsschaltern, Act-Low BPMo TPS2075 — PWR-Controller für Bus-/Self-Pwrd-USB-Hub mit 3,3V LDO-Schaltern, 8 Leistungsschaltern, Act-Hi BPMod

 

USB-Hubs
TUSB2046B — USB-2.0-Hub, 4 Anschlüsse, 12 Mbit/s, Fullspeed TUSB2046I — USB-Fullspeed-Hub, 4 Anschlüsse, 12 Mbit/s, mit optionaler serieller EEPROM-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2071EVM-159 — TPS207x Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2071EVM-159 — TPS207x Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS2071 Hybrid USB Hub Evaluation Module User's Guide 03.08.2000
Zertifikat TPS2071EVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Errata Errata to the SLVU037 User's Guide 14.02.2001

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos