TPS2115AEVM-061

TPS2115AEVM-061

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS211xA EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V–5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the TPS2110A through TPS2115A.

The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

Leistungsmultiplexer
TPS2115A-Q1 — Automobil-Leistungs-Mux, manuelle, automatische Umschaltung & Statusausg., 2,8–5,5 V, 84 mΩ, 1,25
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2115AEVM-061 — Evaluation module for the TPS2115A Power MUX

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2115AEVM-061 — Evaluation module for the TPS2115A Power MUX
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
* EVM User's guide TPS211xAEVM User's Guide 12.05.2004
Zertifikat TPS2115AEVM-061 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos