TPS2115AEVM-581

Evaluierungsmodul für den TPS2115ADRB-Leistungsmultiplexer

TPS2115AEVM-581

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS211xAEVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. TPS211xA EVM-061 is used for TPS211xAPW packaged parts. The TPS211xA EVM-581 is used for TPS211xADRB packaged parts and described in this user's guide which contains the EVM schematics, board layout, list of materials and configuration materials. The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

Leistungsmultiplexer
TPS2115A Leistungsmultiplexer, 2,8 V–5,5 V, 84 mΩ, 1,25 A, manuelle/automatische Umschaltung, Statusausgan
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2115AEVM-581 — Evaluation Module for the TPS2115ADRB Power Multiplexer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2115AEVM-581 Evaluation Module for the TPS2115ADRB Power Multiplexer
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
* EVM User's guide Using the TPS211xADRB-EVM 18.03.2010
Zertifikat TPS2115AEVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos