TPS2115EVM

TPS2115EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS211x EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211x family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the TPS2110 through TPS2115. The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

NEED FOR USE:

It is important to operate this EVM within the input voltage range between 2.8 V and 5.5 V and the output voltage range of 2.8 V and 5.5 V.

Leistungsmultiplexer
TPS2110 — 2,8 V bis 5,5 V, 120 mΩ, 0,75 A, Leistungsmux mit manueller, automatischer und langsamer Umschalt TPS2111 — 2,8 V bis 5,5 V, 84 mΩ, 1,25 A, Leistungsmux mit manueller, automatischer und langsamer Umschaltu TPS2112 — 2,8 V bis 5,5 V, 120mΩ, 0,75 A, Leistungsmux, automatischer, langsamer Umschaltung und Statusausg TPS2113 — 2,8 V – 5,5 V, 84 mΩ, 1,25 A, Leistungsmux, automatischer, langsamer Umschaltung und Statusausgan TPS2114 — 2,8 V bis 5,5 V, 120 mΩ, 0,75 A, Leistungsmux, manueller, automatischer, langsamer Wechsel, Statu TPS2115 — 2,8 V bis 5,5 V, 84 mΩ, 1,25 A, Leistungsm., manuelle, autom., langsame Umschaltung, Statusausgan
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2115EVM — TPS2115 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2115EVM — TPS2115 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS211xEVM Power Multiplexer Evaluation Module 22.11.2002
Zertifikat TPS2115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos