TPS2120EVM-042

TPS2120EVM-042

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS212x-EVM ist ein Evaluierungsmodul für die TPS212x-Familie von Leistungs-Multiplexern von TI mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Dieser Baustein erkennt, wählt automatisch und schaltet nahtlos zwischen zwei Stromversorgungen mit jeweils 2,7 V bis 22 V. Der TPS2121-Baustein, das VSON Hot-Rod-Gehäuse, kann bis zu 4 A liefern, während der TPS2120, WCSP-Gehäuse, bis zu 3 A verarbeiten kann. Dieses Benutzerhandbuch enthält die EVM-Schaltpläne, das Platinenlayout, eine Materialliste und die erforderlichen Anweisungen zur ordnungsgemäßen Bedienung des EVM.

Merkmale
  • Einstellbarer Überspannungsschutz
  • Spannungseingang mit einstellbarer Priorität
  • Einstellbare Softstart-/Einschwingzeit am Eingang
  • Nahtloses Umschalten zwischen Eingangsquellen
Leistungsmultiplexer
TPS2120 2,8 V bis 22 V, 62 mΩ, 3 A, Leistungsmux mit nahtloser Umschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2120EVM-042 — TPS2120 evaluation module for priority power multiplexer applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2120EVM-042 TPS2120 evaluation module for priority power multiplexer applications
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
* EVM User's guide TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 15.01.2019
Zertifikat TPS2120EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos