TPS2124EVM-126

TPS2124EVM-126

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2124-EVM ist ein Evaluierungsmodul für den Leistungsmultiplexer TPS2124 von TI mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Dieser Baustein dient der automatischen Erkennung, Auswahl und nahtlosen Schaltung zwischen zwei Stromversorgungen mit jeweils 2,7 V bis 22 V. Der TPS2124-Baustein im WCSP-Gehäuse kann bis zu 2 A an eine nachgelagerte Last liefern. Dieses Benutzerhandbuch enthält die EVM-Schaltpläne, das Platinenlayout, eine Materialliste und die erforderlichen Anweisungen für den ordnungsgemäßen Betrieb des EVM.

Merkmale
  • Einstellbarer Überspannungsschutz
  • Spannungseingang mit einstellbarer Priorität
  • Einstellbare Softstart-/Einschwingzeit am Eingang
  • Nahtloses Umschalten zwischen Eingangsquellen
Leistungsmultiplexer
TPS2124 — 2,8-V- bis 22-V-Prioritäts-Power-MUX mit nahtloser Umschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2124EVM-126 — TPS2124 evaluation module for priority power multiplexer applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2124EVM-126 — TPS2124 evaluation module for priority power multiplexer applications
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
* EVM User's guide TPS2124 Evaluation Module PDF | HTML 08.04.2020
Zertifikat TPS2124EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 29.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos