TPS22810EVM

TPS22810EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22810 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22810. Das TPS22810EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (2,7 V bis 18 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 2 A) an den TPS22810 anzulegen. Mit den Testpunktverbindungen kann der EVM-Benutzer den Baustein mit benutzerdefinierten Prüfbedingungen steuern und genaue RON-Messungen vornehmen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,7 V bis 18 V
  • Eingangsstrombereich: 0 A bis 2 A (3 A für TPS22810DRV)
  • Zugriff auf VIN-, VOUT-, CT-, QOD-, GND- und EN-Pins
  • Möglichkeit zur Einstellung des QOD-Widerstands und der COUT-Kapazität mit auf der Platine integrierten Jumpern
  • Unterstützt zwei Gehäuse für den Baustein TPS22810: das SOT-23-Gehäuse (DBV) auf CH1 und das SON-Gehäuse (DRV) auf CH2
Lastschalter
TPS22810 — Lastschalter, 18 V, 3 A, 79 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung TPS22810-Q1 — 1-Kanal-, 18-V-, 2-A-, 79-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegszeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22810EVM — TPS22810 18V, 2A, 79mΩ Load Switch With Adjustable Rise Time Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22810EVM — TPS22810 18V, 2A, 79mΩ Load Switch With Adjustable Rise Time Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 30.01.2018
Zertifikat TPS22810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos