TPS22811EVM

TPS22811EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Doe TPS22811EVM-Lastscchalter-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung des Lastschalters TPS22811. Der TPS22811-Baustein ist ein 10-A-Lastschalter für 2,7 V bis 16 V mit integriertem 6-mΩ-FET mit Einschaltstromschutz, programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz, Stromüberwachung und schneller Ausgangsentladung.

Merkmale
  •  2,7-V- bis 16-V-Betrieb (Typ)
  • Analoger Laststromüberwachungsausgang (IMON)
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, OVLO
  • LED-Status zur Anzeige einer guten Stromversorgung
Lastschalter
TPS22811 Lastschalter, 2,7 bis 16 V, 10 A, 6 mΩ, mit schnellem Überspannungsschutz und Stromüberwachung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22811EVM — TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22811EVM TPS22811 evaluation module for 2.7-V to 16-V, 10-A, 6-mΩ load switch
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
* EVM User's guide TPS22811EVM: Evaluation Module for TPS22811 Load Switch (Rev. A) PDF | HTML 30.06.2022
Zertifikat TPS22811EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos