TPS22902BEVM

TPS22902B Lastschalter-Evaluierungsmodul

TPS22902BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22902BEVM is an evaluation module for the Texas Instruments family of low-input voltage, ultra-low rON load switches. This EVM operates over a 1 V to 3.6 V range and provides a continuous output current of up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22902BEVM accepts a YFP-4 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22901, TPS22902, or TPS22902B. These switches have a low threshold enable input, internally controlled slew rate, and ultra-low quiescent/shutdown current. The TPS22902 and TPS22902B also incorporate a 120Ω quick output discharge resistor internally.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22902BEVM — TPS22902B Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22902BEVM TPS22902B Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22901/02/02B Evaluation Module (Rev. A) 27.03.2009
Zertifikat TPS22902BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos