TPS22908EVM-025

TPS22908EVM-025

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22907/08EVM-025 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22908 load switch. The EVM allows users to apply an input voltage (1.1 V to 3.6 V) to the TPS22908 under different loading conditions (0 A to 1 A). Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Merkmale
  • Input Voltage: 1.1 V to 3.6 V
  • Input Current Range: 0 A to 1 A
  • Access to VIN, VOUT, and ON pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Lastschalter
TPS22908 — 3,6-V-, 1-A-, 28-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22908EVM-025 — TPS22908EVM-025 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22908EVM-025 — TPS22908EVM-025 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22907-08EVM-025 Load Switch IC 10.10.2012
Zertifikat TPS22908EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos