TPS22910AEVM-656

TPS22910AEVM-656

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS2291xxEVM-656 ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Einzelkanal-Lastschalters TPS29910A. Das EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (1,4 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 2 A) an den TPS22910A anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen. Verschiedene Eingangs- und Ausgangskondensatoren können ebenfalls evaluiert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,4 V bis 5,5 V
  • Eingangsstrombereich: 0 A bis 2 A
  • Zugriff auf VIN-, VOUT- und EN-Pins
  • VIN- und VOUT-Sensorpins zum Messen des Spannungsabfalls von VIN zu VOUT und zum Berechnen des Widerstands
  • Jumper zur Auswahl von Eingangskapazität, Ausgangskapazität und Ausgangswiderstand
Lastschalter
TPS22910A — Lastschalter mit Active-Low-Aktivierung, 5,5 V, 2 A, 60 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22910AEVM-656 — TPS22910A 1,5 V bis 5,5 V, Einzelkanal-Lastschalter-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22910AEVM-656 — TPS22910A 1,5 V bis 5,5 V, Einzelkanal-Lastschalter-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 09.01.2012
Zertifikat TPS22910AEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos