TPS22912CEVM-656

TPS22912C Einzelkanal-Lastschalter mit niedriger Eingangsspannung, 2 A – Evaluierungsmodul

TPS22912CEVM-656

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2291xxEVM-656 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS29912C Single Channel Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4 V to 5.5 V) under different loading conditions (0A to 2A) to the TPS29912C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

Merkmale
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Input Current Range: 0 A to 2 A
  • Access to the VIN, VOUT, and EN pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Lastschalter
TPS22912C Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 60 mΩ mit Active-High-Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22912CEVM-656 — TPS22912C Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22912CEVM-656 TPS22912C Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 09.01.2012
Zertifikat TPS22912CEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos