TPS22913CEVM-656

TPS22913C Ultrakleines 2-A-Einzelkanal-Lastschalter-Evaluierungsmodul mit niedrigem Ron

TPS22913CEVM-656

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22913CEVM-656 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS29913C Single Channel Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4V-5.5V) under different loading conditions (0-2A) to the TPS22913C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

Merkmale
  • Ultra Small CSP-4 package 0.9mm*0.9mm, 0.5mm pitch
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • Low ON-Resistance
  • 2-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Threshold Control Input
  • Controlled slew-rate options
  • Under-Voltage Lock Out
  • Quick Output Discharge Transistor
  • Reverse Current Protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22913CEVM-656 — TPS22913C Ultrakleines 2-A-Einzelkanal-Lastschalter-Evaluierungsmodul mit niedrigem Ron

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22913CEVM-656 TPS22913C Ultrakleines 2-A-Einzelkanal-Lastschalter-Evaluierungsmodul mit niedrigem Ron

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 09.01.2012
Zertifikat TPS22913CEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos