TPS22914CEVM-078

TPS22914CEVM-078

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22914/15EVM-078 is a two sided PCB containing the TPS22914/15 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON measurements.

Merkmale
  • Input voltage range: 1.05 V to 5.5 V
  • 2-A max continuous current operation
  • Access to the VIN, VOUT, GND, and ON pins
  • On board CIN and COUT capacitors
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Lastschalter
TPS22914 — Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 37 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22914CEVM-078 — Evaluierungsmodul für TPS22914C Einkanal-Lastschalter mit extrem niedrigem Ron

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22914CEVM-078 — Evaluierungsmodul für TPS22914C Einkanal-Lastschalter mit extrem niedrigem Ron
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
* EVM User's guide Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 27.08.2014
Zertifikat TPS22914CEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos