TPS22916ALLEVM

TPS22916ALLEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22916 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22916xx. Der TPS22916EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (1,0 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 2 A) an die TPS22916xx-Bausteine anzulegen. Dieses Evaluierungsmodul wird mit den Bausteinen TPS22916B, TPS22916BL, TPS22916C, TPS22916CL, TPS22916CN und TPS22916CNL geliefert.

Merkmale
  • TPS22916B-, TPS22916BL-, TPS22916C-, TPS22916CL-, TPS22916CN- und TPS22916CNL-Bausteine
  • VIN Eingangsspannungsbereich: 1 V bis 5,5 V
  • Dauerschaltstrombetrieb mit maximal 2 A
  • Niedriger Durchlasswiderstand (RON): 60 mΩ (typ.)
Lastschalter
TPS22916 — 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22916ALLEVM — TPS22916 evaluation module for load switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22916ALLEVM — TPS22916 evaluation module for load switch
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
* EVM User's guide TPS22916 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10.12.2021
Zertifikat TPS22916ALLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos