TPS22916EVM

TPS22916EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22916 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22916xx. Das TPS22916EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (1,0 V bis 3,6 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 2 A) an die TPS22916xx-Bausteine anzulegen. Dieses Evaluierungsmodul wird mit den Bausteinen TPS22916B, TPS22916C, TPS22916CL und TPS22916CN geliefert.

Merkmale
  • TPS22916B, TPS22916C, TPS22916CL und TPS22916CN Bausteine
  • Eingangsspannungsbereich: 1 V bis 5,5 V
  • Eingangsstrombereich: 0 A bis 2 A
  • Zugriff auf VIN, VOUT, GND und ON-Pins
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
Lastschalter
TPS22916 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22916EVM — TPS22916 5,5 V, 2 A, 60 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22916EVM TPS22916 5,5 V, 2 A, 60 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS22916 Load Switch Evaluation Module 23.06.2017
Zertifikat TPS22916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos