TPS22917EVM

TPS22917EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22917 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22916xx. Das TPS22917EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (1,0 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 2 A) an die TPS22917-Bausteine anzulegen. Die VIN- und VOUT-Verbindungen zum Baustein und das Leiterplattenlayout-Routing sind in der Lage, hohe Dauerströme zu handhaben und bieten einen widerstandsarmen Weg in den und aus dem zu prüfenden Baustein. Mit den Testpunktverbindungen kann der EVM-Benutzer den Baustein mit benutzerdefinierten Prüfbedingungen steuern und genaue RON-Messungen vornehmen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1 V bis 5,5 V
  • Eingangsstrombereich: 0 A bis 2 A
  • Zugriff auf VIN, VOUT, GND und ON-Pins
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
  • Möglichkeit zur Einstellung des QOD-Widerstands mit auf der Platine integrierten Jumpern
Lastschalter
TPS22917 — Lecklastschalter m. einstellb. Anstiegszeit & einstellb. Ausgangsentladung, 5,5 V, 2 A, 80 mΩ, 10 nA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22917EVM — TPS22917 5.5V, 2A, 80mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22917EVM — TPS22917 5.5V, 2A, 80mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22917 Load Switch Evaluation Module 05.10.2017
Zertifikat TPS22917EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos