TPS22918EVM

TPS22918 5,5 V, 2 A, 52 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul

TPS22918EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22918 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22918. Das TPS22918EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (1 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 2 A) an den TPS22918 anzulegen. Parameter wie Durchlasswiderstand, Anstiegszeit und Pulldown-Widerstand am Ausgang können einfach und genau evaluiert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1 V bis 5,5 V
  • Eingangsstrombereich: 0 A bis 2 A
  • Zugriff auf VIN-, VOUT-, GND-, QOD- und ON-Pins
  • Möglichkeit zur Einstellung des QOD-Widerstands mit auf der Platine integrierten Jumpern
  • VIN- und VOUT-Erfassungsanschlüsse zur Messung von Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Durchlasswiderstand oder Anstiegszeit
Lastschalter
TPS22918 Lastschalter, 5,5 V, 2A, 52 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung TPS22918-Q1 Autoindustrie-Lastschalter, 1 Kanal, 5,5 V, 2 A, 52 mΩ, einstellb. Anstiegszeit & Ausgangsentladu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22918EVM — TPS22918 5.5V, 2A, 52mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22918EVM TPS22918 5.5V, 2A, 52mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS22918 Load Switch Evaluation Module User's Guide 15.03.2016
Zertifikat TPS22918EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos