TPS22919EVM

TPS22919EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22919 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren des Lastschalters TPS22919. TPS22919EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (1,6 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 1,5 A) an den Baustein TPS22919 anzulegen. Parameter wie Durchlasswiderstand, Anstiegszeit und Pulldown-Widerstand am Ausgang können einfach und genau evaluiert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,6 V bis 5,5 V
  • Eingangsstrombereich: 0 A bis 1,5 A
  • Zugriff auf VIN-, VOUT-, GND-, QOD- und ON-Pins
  • Möglichkeit zur Einstellung des QOD-Widerstands mit auf der Platine integrierten Jumpern
  • VIN- und VOUT-Erfassungsanschlüsse zur Messung von RON oder Anstiegszeit
Lastschalter
TPS22919 — Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ) TPS22919-Q1 — Eigengeschützter Einkanal-Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 90 mΩ, mit Zulassung gemäß AEC Q100 und kon
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22919EVM — TPS22919 5.5V, 1.5A, 100mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22919EVM — TPS22919 5.5V, 1.5A, 100mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS22919 Load Switch Evaluation Module 03.05.2018
Zertifikat TPS22919EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.05.2023
Prüfbericht 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 06.09.2022
Strahlungs- und Zuverlässigkeitsbericht TPS22919EVM CISPR-25 EMI Measurement Report PDF | HTML 07.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos