TPS2291L02-EVM

TPS2291L02-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2291L02-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Leiterplatte (Printed Circuit Board, PCB), die den TPS2291L02-Lastschalterbaustein enthält. Die VIN- und VOUT-Verbindungen zum Baustein und das Leiterplattenlayout-Routing sind in der Lage, hohe Dauerströme zu handhaben und bieten einen widerstandsarmen Weg in den und aus dem zu prüfenden Baustein. Mit den Testpunktverbindungen können Benutzende den Baustein in benutzerdefinierten Prüfbedingungen steuern und genaue Messungen von RON und VOUT-Anstiegsrate vornehmen.

Merkmale
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 1 V bis 5,5 V
  • Zugriff auf VIN-, VOUT-, EN- und GND-Pin des TPS2291L02-Lastschalterbausteins
  • IMAX: 2 A
  • Auf der Platine integrierte CIN- und COUT-Kondensatoren
  • Auf der Platine integrierte Widerstände zur Messung der VOUT-Anstiegsrate
  • Kleine Gehäusegröße von 0,65 mm x 0,65 mm
Lastschalter
TPS2291L02 Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 22 mΩ, mit 90 nA IQ und Ausgangsschnellentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2291L02-EVM TPS2291L02 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS2291L02-EVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 14.11.2025
Zertifikat TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22.09.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos