TPS22920LEVM

TPS22920LEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS22920EVM (Evaluierungsmodul) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS22920-Einzelkanal-Lastschalters mit extrem niedrigem rON und 4 A mit kontrollierter Einschaltung. Das EVM ermöglicht es Benutzenden, verschiedene Eingangsspannungen (0,75 V bis 3,6 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 4 A) an den TPS22920 anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen. Verschiedene Eingangs- und Ausgangskondensatoren können ebenfalls evaluiert werden.

Merkmale
  • Integrierter Einzel-Lastschalter
  • Eingangsspannungsbereich: 0,75 V bis 3,6 V
  • Extrem geringer Durchlasswiderstand
  • Ultrakleines CSP-8-Gehäuse mit 0,9 mm x 1,9 mm, 0,5 mm Pitch
  • Maximaler Dauerschaltstrom von 4 A
  • Abschaltstrom von < 3 uA
  • Steuereingang mit niedriger Schwelle
  • Kontrollierte Anstiegsrate zur Vermeidung von Einschaltstrom
  • Transistor für Ausgangsschnellentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22920LEVM — TPS22920LEVM-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22920LEVM — TPS22920LEVM-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS22920EVM-002 User's Guide (Rev. A) 15.08.2013
Zertifikat TPS22920LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos