TPS22922BEVM

TPS22922BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22921/22/22B evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the TPS22922B load switch. The TPS22921/22/22B EVM allows the user to apply different input voltages (0.9 V to 3.6 V) under different load condition’s up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22921/22/22B EVM accepts a YFP-6 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22921, TPS22922, or TPS22922B.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.9 V to 3.6 V
  • 110mA max output current
  • Access to the VIN, VOUT, and ON pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Lastschalter
TPS22922 — 3,6-V-, 2-A-, 14-mΩ-, 35-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22922BEVM — TPS22922B Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22922BEVM — TPS22922B Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22921/22/22B Evaluation Module 19.01.2009
Zertifikat TPS22922BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS22922EVM — TPS22922 Lastschalter-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos