TPS22924CEVM-532

TPS22924C Ultra-kleines Lastschalter-Evaluierungsmodul mit niedriger Eingangsspannung und ultraniedr

TPS22924CEVM-532

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22924EVM-532 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22924C Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (0.9 V to 3.6 V) under different loading conditions (0 A to 2 A) to the TPS22924C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Merkmale
  • Input current range: 0 A to 2 A
  • Input voltage range: 0.75 V to 3.6 V
  • Access to the VIN, VOUT, and EN pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Lastschalter
TPS22924C 3,6-V-, 2-A-, 18,3-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung und Anstiegszeit auf 800 µs bei 3,6 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22924CEVM-532 — TPS22924C Ultra-kleines Lastschalter-Evaluierungsmodul mit niedriger Eingangsspannung und ultraniedrigem Ron

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22924CEVM-532 TPS22924C Ultra-kleines Lastschalter-Evaluierungsmodul mit niedriger Eingangsspannung und ultraniedrigem Ron

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS22924EVM-532 User's Guide (Rev. B) 23.05.2013
Zertifikat TPS22924CEVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos