TPS22925EVM

TPS22925EVM 3,6 V, 3 A, 9 mΩ-Lastschalter – Evaluierungsmodul

TPS22925EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22925EVM (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22925. Das TPS22925EVM ist eine zweischichtige gedruckte Leiterplatte, die den Lastschalter-Baustein TPS22925 umfasst. Das EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (0,65 V bis 3,6 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 3 A) an die -TPS22925-Bausteine anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,65 V bis 3,6 V
  • Eingangsstrombereich: 0 A bis 3 A
  • Zugriff auf VIN, VOUT, VBIAS und ON-Pins
  • VIN- und VOUT-Sensorpins zum Messen des Spannungsabfalls von VIN zu VOUT und zum Berechnen des Widerstands
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
Lastschalter
TPS22925 3,6-V-, 3-A-, 9,2-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V, 3A, 9mΩ Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22925EVM TPS22925EVM 3.6V, 3A, 9mΩ Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) 04.01.2016
Zertifikat TPS22925EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos