TPS22925NEVM

TPS22925NEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22925EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22925N load switch. TPS22925EVM is a two-sided PCB containing the TPS22925 load switches. The EVM allows the user to apply different input voltages (0.65 V to 3.6 V) under different loading conditions (0 A to 3 A) to the TPS22925N. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.65 V to 3.6 V
  • Input current range: 0 A to 3 A
  • Access to VIN, VOUT, VBIAS, ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • On board CIN and COUT capacitors
Lastschalter
TPS22925 3,6-V-, 3-A-, 9,2-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22925NEVM — TPS22925NEVM 3,6 V, 3 A, 9 mΩ-Lastschalter – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22925NEVM TPS22925NEVM 3,6 V, 3 A, 9 mΩ-Lastschalter – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) 04.01.2016
Zertifikat TPS22925NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos