TPS22929DEVM-661

TPS22929D Einzelkanal-Lastschalter mit niedriger Eingangsspannung und 1,8 A – Evaluierungsmodul

TPS22929DEVM-661

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2292xxEVM-661 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22929 Low Input Voltage, 1.8A Single Channel Load Switch with Controlled Turn-On. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4 V to 5.5 V) under different loading conditions (0 A to 1.8 A) to the TPS22929 device. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

Merkmale
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 1.8 A
  • Access to VIN, VOUT, and EN pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Lastschalter
TPS22929D 5,5-V-, 1,8-A-, 115-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22929DEVM-661 — TPS22929D Einzelkanal-Lastschalter mit niedriger Eingangsspannung und 1,8 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22929DEVM-661 TPS22929D Einzelkanal-Lastschalter mit niedriger Eingangsspannung und 1,8 A – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS2292xxEVM-661 22.09.2011
Zertifikat TPS22929DEVM-661 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos