TPS22945EVM-082

TPS22945-Evaluierungsmodul

TPS22945EVM-082

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22945EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22945 load switch. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON and timing measurements.

Merkmale
  • Input voltage range: 1.62 V to 5.5 V
  • Access to the VIN, VOUT, GND, ON and OC pins
  • On board CIN and COUT capacitors
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Lastschalter
TPS22941 Lastschalter, 5,5 V, 0,04 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-Low-Aktivierung TPS22942 Lastschalter, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-Low-Aktivierung TPS22943 Lastschalter, 5,5 V, 0,04 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-High-Aktivierung TPS22944 Lastschalter, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-High-Aktivierung TPS22945 Lastschalter mit Strombegrenzung, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, Active-High-Aktivierung und Blanking
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22945EVM-082 — TPS22945 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22945EVM-082 TPS22945 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS22945EVM-082 Single Channel Current Limited Load Switch IC 02.09.2014
Zertifikat TPS22945EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos