TPS22946EVM-499

TPS22946EVM-499

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22946EVM-499 evaluation module (EVM) allows the user to connect power to and control the TPS22946 ultra-small, CSP-6 package load switch. Parameters such as on state resistance, slew rate and current limit properties can be easily evaluated.

Merkmale
  • Input voltage range: 1.62 V to 5.5 V
  • Continuous current up to 155mA
  • Access to the VIN, VOUT, ON , and CL pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Lastschalter
TPS22946 — Lastschalter mit einstellbarer Strombegrenzung, 5,5 V, 0,15 A, 400 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22946EVM-499 — Evaluierungsmodul für strombegrenzte Lastschalter TPS22946

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22946EVM-499 — Evaluierungsmodul für strombegrenzte Lastschalter TPS22946
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
* EVM User's guide Using the TPS22946EVM-499 Single Channel Load Switch IC 26.02.2013
Zertifikat TPS22946EVM-499 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos