TPS22948EVM

TPS22948EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22948 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22948. Das TPS22948EVM ermöglicht es dem Anwender, verschiedene Eingangsspannungen (1,6 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 0,3 A) an den TPS22948-Baustein anzulegen. Parameter wie Durchlasswiderstand, Anstiegszeit und Pulldown-Widerstand am Ausgang können einfach und genau evaluiert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V
  • Eingangsstrombereich: 0 A bis 0,3 A (TPS22948 begrenzt bis 100 mA)
  • Zugriff auf VIN-, VOUT-, GND-, FLT- und ON-Pins
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
  • VIN- und VOUT-Sensorpins zum Messen des Spannungsabfalls von VIN zu VOUT und zum Berechnen des Widerstands
Lastschalter
TPS22948 — Lastschalter, 5,5 V, 0,24 A, 300 mΩ, mit Rückstromsperre
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22948EVM — TPS22948 5.5V, 0.3A, Current limited load switch evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22948EVM — TPS22948 5.5V, 0.3A, Current limited load switch evaluation module
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
* EVM User's guide TPS22948EVM User's Guide 19.10.2018
Zertifikat TPS22948EVM EU Declaration of Comformity (DoC) 21.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos