TPS22950EVM

TPS22950EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS22950 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS22950. Der TPS22950 ist ein einstellbarer, strombegrenzter Lastschalter. Mit dem EVM können Benutzer den Betriebsmodus des TPS22950 für die Auswertung über den gesamten Spannungs- und Strombereich konfigurieren. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Einstellbare Strombegrenzung
  • Gegenstromblockierung
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5 V
  • Dauerschaltstrombetrieb mit maximal 2 A
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
Lastschalter
TPS22950 — Lastschalter mit 5,5 V, 3,2 A, 34 mΩ und einstellbarer Strombegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22950EVM — TPS22950 5.5-V, 2-A, 40-mΩ load switch with adjustable current limit evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22950EVM — TPS22950 5.5-V, 2-A, 40-mΩ load switch with adjustable current limit evaluation module
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
* EVM User's guide TPS22950 Evaluation Module PDF | HTML 03.12.2020
Zertifikat TPS22950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos