TPS22950LEVM

TPS22950LEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS22950LEVM ist eine zweischichtige gedruckte Leiterplatte, die den Lastschalter-Baustein TPS22950L umfasst. Die VIN- und VOUT-Verbindungen zum Baustein und das Leiterplattenlayout-Routing sind in der Lage, hohe Dauerströme zu handhaben und bieten einen widerstandsarmen Weg in den und aus dem zu prüfenden Baustein. Mit den Testpunktverbindungen kann der EVM-Benutzer den Baustein mit benutzerdefinierten Prüfbedingungen steuern und genaue RON-Messungen vornehmen.

Merkmale
  • VIN Eingangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V
  • 2,7-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • Niedriger Durchlasswiderstand (RON): 34 mΩ (typ.)
  • Einstellbare Strombegrenzung und feste Schnellentladung am Ausgang
  • Thermische Abschaltung
Lastschalter
TPS22950 — Lastschalter mit 5,5 V, 3,2 A, 34 mΩ und einstellbarer Strombegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22950LEVM — TPS22950L Evaluierungsmodul für Lastschalter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22950LEVM — TPS22950L Evaluierungsmodul für Lastschalter
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
* EVM User's guide TPS22950L Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 11.10.2021
Zertifikat TPS22950LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos