TPS22950Q1EVM

TPS22950Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22950-Q1 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren des Lastschalters TPS22950-Q1. Das TPS22950Q1EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (1,8 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 3 A) an den TPS22950-Q1-Baustein anzulegen.

Merkmale
  • VIN Eingangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V
  • 4-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • Niedriger Durchlasswiderstand (RON): 34 mΩ (typ.)
  • Ausgangsstrombegrenzungsbereich von 0,05 A bis 3,5 A
  • Always-ON echte Rückstromsperrung
  • Thermische Abschaltung
Lastschalter
TPS22950-Q1 Lastschalter (5,5 V, 2,7 A, 34 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22950Q1EVM — TPS22950-Q1 evaluation module for 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22950Q1EVM TPS22950-Q1 evaluation module for 5.5-V 2.7-A 34-mΩ load switch with adjustable current limit
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
* EVM User's guide TPS22950-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.07.2022
Zertifikat TPS22950Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos