TPS22954EVM

TPS22954EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22954 device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.7 V to 5.7 V. Both package versions DSQ (0.4mm pin pitch) and DQC (0.5mm pin pitch) of the TPS22954 are available on the TPS22954EVM for evaluation. The TPS22954 integrates a voltage supervisor which can be set through external resistors on the TPS22954EVM.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.7 V to 5.7 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.7 V
  • Input current range: 0 A to 5 A
  • Access to the VIN, VOUT, VBIAS and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Lastschalter
TPS22954 — 5,7-V-, 5-A-, 14-mΩ-Lastschalter, mit einstellbarer Anstiegszeit, -Spannungsüberwachung und Ausgangs TPS22954-Q1 — 5,7 V, 5 A, 14 mΩ-Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit, Spannungsüberwachung und Ausgangsdiag
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22954EVM — TPS22954 5,5 V, 14 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22954EVM — TPS22954 5,5 V, 14 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS22953/54 User’s Guide 25.02.2015
Zertifikat TPS22954EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos