TPS22958EVM

TPS22958EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22958 device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.6 V to 5.5 V. Both package versions DGK and DGN of the TPS22958 are available on the TPS22958EVM for evaluation. TPS22958DGK supports up to 4-A maximum continuous current. TPS22958DGN supports up to 6-A maximum continuous current.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.6 V to 5.5 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 6 A
  • Access to the VIN, VOUT, VBIAS and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • External capacitors for configurable rise time
Lastschalter
TPS22958 — Lastschalter, 5,5 V, 6 A, 13 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22958EVM — TPS22958 (DGN und DGK) 5,5 V, 14 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22958EVM — TPS22958 (DGN und DGK) 5,5 V, 14 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS22958/58N User’s Guide 04.03.2015
Zertifikat TPS22958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos