TPS22959EVM-079

TPS22959EVM-079

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22959EVM is a two sided PCB containing the TPS22959 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON measurements.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • BIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 15 A
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • On board CIN and COUT capacitors
Lastschalter
TPS22959 — 5,5-V-, 15-A-, 4,4-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22959EVM-079 — TPS22959 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22959EVM-079 — TPS22959 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22959EVM-079 15 A Load Switch IC 21.07.2014
Zertifikat TPS22959EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos