TPS22960EVM

TPS22960EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22960EVM evaluation module (EVM) allows the user to connect power to and control the 8pin µQFN package load switch. Parameters such as the On State Resistance, Output Slew Rate and Output Discharge properties can be easily evaluated

Merkmale
  • Input voltage range: 1.62 V to 5.5 V
  • 500mA max continuous current per channel
  • Access to the VIN, VOUT, and Control pins
  • Adjustable Slew Rate selection made through the SR pin of the device using an EVM jumper
  • Output loading resistors, a 33Ω, 1-W and 1/8-W 0805 mounting pads per each channel
Lastschalter
TPS22960 Lastschalter mit 2 Kanälen, 5,5 V, 0,5 A, 435 mΩ, Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22960EVM — TPS22960EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22960EVM TPS22960EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS22960EVM Dual Channel Load Switch IC (Rev. A) 16.01.2014
Zertifikat TPS22960EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos