TPS22963CEVM-029

TPS22963CEVM-029

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS22963CEVM-029 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22963C low on-resistance, 3-A load switch in the ultra-small CSP-6 package. The EVM allows the designer to apply an input voltage (1.1 V-5.5 V) under different loading conditions (0-3 A) to the TPS22963C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Merkmale
  • Input Voltage Range: 1.1 V to 5.5 V
  • 3-A maximum continuous switch current
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • External capacitors for configurable rise time
Lastschalter
TPS22963C — Lastschalter, 5,5 V, 3 A, 14 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22963CEVM-029 — TPS22963CEVM-029 Evaluierungsmodul für Lastschalter mit extrem niedrigem Ron und 3 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22963CEVM-029 — TPS22963CEVM-029 Evaluierungsmodul für Lastschalter mit extrem niedrigem Ron und 3 A
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
* EVM User's guide Using the TPS22963/64EVM-029 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 26.06.2013
Zertifikat TPS22963CEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos