TPS22965EVM-023

TPS22965EVM-023

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS22965EVM-023 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22965 Ultra-Low rON, 6-A Load Switch with Controlled Turn On. The EVM allows the user to apply an input voltage (0.8 V-5.5 V) under different loading conditions (0 A-6 A). Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • Input current limit: 0 A to 6 A
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • External capacitors for configurable rise time
Lastschalter
TPS22965 Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung TPS22965-Q1 1-Kanal-, 5,7-V-, 4-A-, 16-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegsz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22965EVM-023 — TPS22965-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22965EVM-023 TPS22965-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS22965EVM-023 Single 6A Load Switch (Rev. A) 16.09.2013
Zertifikat TPS22965EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos