TPS22965NEVM-023

TPS22965N 5,7 V, 16 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul

TPS22965NEVM-023

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22965N device is a single channel low RON load switch with an operating voltage range of 0.8 V to 5.7 V. The TPS22965N supports up to 6 A of maximum continuous current.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.7 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.7 V
  • Input current: 0 A to 6 A
  • External capacitors for configurable rise time
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance

  • TPS22965N circuit board

Halbleiter
TPS22965 Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung TPS22965-Q1 1-Kanal-, 5,7-V-, 4-A-, 16-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegsz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22965NEVM-023 — TPS22965NEVM, 5.7V, 16-mΩ On Resistance Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22965NEVM-023 TPS22965NEVM, 5.7V, 16-mΩ On Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22965N Evaluation Module User’s Guide 13.05.2015
Zertifikat TPS22965NEVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos