TPS22966EVM-007

TPS22966EVM-007

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22966EVM allows the user to apply an input voltage of (0.8 V-5.5 V) to each of two inputs under different loading conditions (0-6 A). Each switch is independently controlled by an on/off input (ON1, ON2), which is capable of interfacing directly with lowvoltage GPIO control signals. Output, Input and Switching waveforms can be monitored on the EVM.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • 6-A maximum continuous switch current per channel
  • Adjustable slew-rate control
  • 260-Ω on-chip load resistor is added for quick output discharge (QOD)
Lastschalter
TPS22966 — Lastschalter mit 2 Kanälen, 5,5 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und Ausgangsentladung TPS22966-Q1 — Lastschalter für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 5,5 V, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22966EVM-007 — TPS22966-007-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22966EVM-007 — TPS22966-007-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) 05.03.2013
Zertifikat TPS22966EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos