TPS22967EVM-023

TPS22967EVM-023

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS22967EVM-023 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22967 Ultra-Low rON, 4-A Load Switch with Controlled Turn On. The EVM allows the user to apply an input voltage (0.8 V to 5.5 V) under different load. Output, Input and Switching waveforms can be monitored on the EVM.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • Enables Use of 1.2 V/1.8 V/2.5 V/3.3 V Logic
  • Input current range: 0 A to 4 A
  • Configurable rise time
  • Quick Output Discharge (QOD)
Lastschalter
TPS22967 — Lastschalter, 5,5 V, 4 A, 22 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22967EVM-023 — TPS22967EVM-023 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22967EVM-023 — TPS22967EVM-023 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS22967EVM-023 15.08.2013
Zertifikat TPS22967EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos